Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    наименование продукта
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Рама
    оборудование в комплекте
    4 крестовины
    монтажная арматура
    комплект для параллельного соединения
    2 рамы
    дополнительная информация
    Могут быть установлены в ряд или задними поверхностями друг к другу
    Отсек сборных шин может находиться слева или справа
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Ячейка - ширина 650 + 150 mm
    высота
    2000 мм
    ширина
    800 мм
    глубина
    600 мм
    масса продукта
    34,36 кг
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    механическая стойкость
    Сейсмические испытания structure reinforcement - 2G в соответствии с МЭК 60068-2-57
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FRAMEWORK W650+150 D600 (Версия 1.0)
    Дата 26.07.13
    Размер 793.8 KB
    Дата 26.07.13
    Размер 462.8 KB
    FRAMEWORK W650+150 D600 (Версия 1.0)
    Дата 26.07.13
    Размер 795.6 KB
    Дата 26.07.13
    Размер 281.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08607: Prisma P framework, W = 650+150 mm, D = 600 mm (Версия 2.0)
    PRISMA P FRAMEWORK W650+150 D600 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 24.7 MB
    Дата 14.07.18
    Размер 860.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 30.11.18
    Размер 10.6 MB
    Switchboards lighting (Версия 00)
    Дата 06.08.18
    Размер 1.2 MB
    F2 partition Hz. Bb. (Версия 00)
    Дата 24.10.18
    Размер 7.9 MB
    Free support for 5/10mm busbars (Версия 00)
    Дата 16.12.17
    Размер 2.7 MB
    F2 side barrier for lat. V. bb. (Версия 01)
    Дата 26.05.18
    Размер 4.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.