Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Боковые элементы плинтуса, Ш = 1200 - 1900 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Prisma P
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P рама
    тип устройства или его аксессуаров
    Длина стороны базы перемещения
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип аксессуара/отдельной детали
    Подъем
    поставляемое оборудование
    Монтажная арматура
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 2 шт.
    высота
    50 мм
    ширина
    1130 мм
    глубина
    40 мм
    масса продукта
    5,28 кг
    цвет
    Натуральный
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HANDL.PLINTH LH 1200 SUP 1900 (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 155.9 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 139.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08705: handling plinth, W = 1200 -> 1900 mm (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2 SIDE PARTS HANDL.PLINTH D400/D600 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 3.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.