Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Комплект из 4 перекладин для крепления кабелей,Ш = 400мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Опора для кабельной стяжки
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Каркас
    место монтажа
    Задний
    монтажная опора
    Конструктивные вертикальные стойки
    installation description
    Ячейка - ширина 400 mm
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    длина
    400 мм
    высота
    30 мм
    ширина
    400 мм
    глубина
    10 мм
    масса продукта
    0,68 кг
    материал
    Металл
    цвет
    Stainless steel
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable tie supports (4), W = 400 mm (Версия 1.0)
    Дата 26.02.19
    Размер 64.2 KB
    Access.\Frames\4 cable flanging supports W=400mm Ref. 08774 (Версия 1.0)
    Cable tie supports (4), W = 400 mm (Версия 1.0)
    Дата 08.06.14
    Размер 13.2 KB
    Дата 08.06.14
    Размер 140.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FIXED 50 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 3.9 MB
    Prisma P - seismic kit (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 2.3 MB
    M.PL.FIXED 100 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 4.3 MB
    M.PL.FIXED 200 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.