Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Комплект из 4 перекладин для крепления кабелей,Ш = 800мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Опора для кабельной стяжки
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    Каркас
    место монтажа
    Задний
    монтажная опора
    Конструктивные вертикальные стойки
    описание установки
    Ячейка : 800 mm
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    длина
    800 мм
    высота
    30 мм
    ширина
    727 mm
    глубина
    22 мм
    масса продукта
    1.34 кг
    материал
    Металл
    цвет
    Stainless steel
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable tie supports (4), W = 800 mm (Версия 1.0)
    Дата 08.06.14
    Размер 13 KB
    Дата 08.06.14
    Размер 114.2 KB
    Access.\Frames\4 cable flanging supports W=800mm Ref. 08778 (Версия 1.0)
    Cable tie supports (4), W = 800 mm (Версия 1.0)
    Дата 26.02.19
    Размер 48.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FIXED 100 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 4.3 MB
    M.PL.FIXED 200 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 9 MB
    Prisma P - seismic kit (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 2.3 MB
    M.PL.FIXED 50 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 3.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.