серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G расширенный шкаф
    степень защиты IP
    IP30
    IP31
    IP43
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект для соединения
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    совместимость продукта
    Корпус IP43
    Корпус IP31
    Корпус IP30
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф Pack
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    Канал для напольного монтажа
    Канал для настенного монтажа
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    1,14 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.