Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплект для установки В НИШЕ ШКАФА ВЫСОТОЙ 21 - 27 МОД

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    наименование продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект для скрытого монтажа
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Настенный корпус + канал - ширина 900 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    24
    27
    21
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    1380 мм
    ширина
    600 мм
    масса продукта
    2,82 кг
    материал
    Кадр: PVC (поливинилхлорид)
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.