серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G шкаф
    тип устройства или его аксессуаров
    Расширитель шинопровода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для прокладки кабельного канала
    тип аксессуара/отдельной детали
    Кабельный ввод
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф для настенного монтажа
    Шкаф для напольного монтажа
    maximum capacity of trunking cross-section
    2 250 x 80 mm верх или низ корпуса
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    глубина
    180 мм
    масса продукта
    1,12 кг
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TRUNKING SPREADER FOR ENC. (Версия 1.0)
    Дата 08.08.13
    Размер 977.2 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 574.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08824: trunking spreader for Prisma G IP30 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.