Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

08832 заменяется на:
Продукт
Кол-во
IMT36180
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Rebranding
  • Дата замены: 31 Октябрь 2009
  • -
1
  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP31
    тип устройства или его аксессуаров
    Навес
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Настенный корпус + канал
    Напольный корпус + 2 канала
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    ширина
    900 мм
    масса продукта
    3.84 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IP31 ENCL+DUCT CANOPY (Версия 1.0)
    Дата 25.07.13
    Размер 631.9 KB
    Дата 25.07.13
    Размер 283 KB
    Canopy for floor-standing enclosure, IP31, W = 850 mm (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.