The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Адаптер опоры
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для укладки кабеля
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Опора для кабельной стяжки
    Конструктивные вертикальные стойки
    место монтажа
    Задний
    монтажная опора
    Конструктивные вертикальные стойки
    installation description
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    масса продукта
    0,1 кг
    материал
    Металл
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Connection\Flanging support adapter Ref. 08866 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for 08866: 2 cable tie support adapter - Prisma G (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 23.05.19
    Размер 4.8 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.