серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G шкаф
    степень защиты IP
    IP43
    тип устройства или его аксессуаров
    Плата кабельного ввода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    совместимость продукта
    Корпус IP43
    Корпус IP31
    Корпус IP30
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    материал
    Металл
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    ширина
    600 мм
    глубина
    180 мм
    масса продукта
    0,98 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 08870: plain metal gland plate W600 /G IP30 (Версия 1.0)
    Access.\IP30 cable gland plates\Enclosures cable gland plate Ref. 08870 (Версия 1.0)
    PLAIN METAL GL.PL.FOR ENC. (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 182 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 155.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.