диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP55
    тип устройства или его аксессуаров
    Плата кабельного ввода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    совместимость изделий
    Корпус IP43
    Корпус IP31
    Корпус IP30
    Корпус IP55
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    тип платы кабельного ввода
    Оболочка
    материал
    Изолированный материал
    количество вводов кабеля
    4 x Ø 8...14 mm
    4 x Ø 7...14 mm
    4 x Ø 5...7 мм
    12 x Ø 10...14 мм
    4 x Ø 14...20 мм
    1 x Ø 20...26 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    глубина
    180 мм
    масса продукта
    0.28 кг
    цвет
    Белый RAL 9001
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Membrane-type gland plate, 25 entries (Версия 1.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 165 KB
    Access.\IP30 cable gland plates\Membrane plate 25 inputs ref. 08872 (Версия 1.0)
    MEMBRANE GLAND PLATE 25 CABLES (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 574.8 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 536.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.