серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G шкаф
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект панели кабельных муфт
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Запасная часть
    совместимость продукта
    Корпус IP31
    Корпус IP30
    Корпус IP43
    оборудование в комплекте
    1 панель муфт кабельного ввода (пластик)
    1 пластина с вырезами (металл)
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    место монтажа
    Верхний
    Нижний
    материал
    Сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    ширина
    600 мм
    глубина
    180 мм
    масса продукта
    0,96 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PLASTIC GL.PL-INTERF.FOR ENC. (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 865.2 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 586.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08880: cut-out metal plate + plastic interface W600 Prisma G IP30 (Версия 1.0)
    Access.\IP30 cable gland plates\Plate + enclosures plastic cable gland Ref. 08880 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.