The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G шкаф
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект панели кабельных муфт
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Запасная часть
    совместимость продукта
    Корпус IP30
    Корпус IP31
    Корпус IP43
    оборудование в комплекте
    1 панель муфт кабельного ввода (пластик)
    1 пластина с вырезами (металл)
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм
    место монтажа
    Верхний
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    глубина
    205 мм
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 769.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.