серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G шкаф
    степень защиты IP
    IP20
    тип устройства или его аксессуаров
    Плата кабельного ввода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    совместимость продукта
    Корпус IP43
    Корпус IP31
    Корпус IP30
    оборудование в комплекте
    1 панель муфт кабельного ввода
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    место монтажа
    Плинт
    материал
    Сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    ширина
    287 мм
    глубина
    160 мм
    масса продукта
    0,42 кг
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 08888: gland plate for W300 plinth floor-standing enclosure Prisma G (Версия 1.0)
    Access.\IP30 cable gland plates\Duct plinth cable gland plate Ref. 08888 (Версия 1.0)
    GLAND PLATE FOR DUCT PLINTH (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 170.6 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 169.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.