Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель этикеток
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для маркировки
    поставляемое оборудование
    1 бумажная этикетка
    1 прозрачная защитная пленка
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Canalis
    Prisma - Prisma G
    Prisma - Prisma P
    совместимость изделий
    KS
    KN
    исполнение выключателя
    На клей
    описание установки
    Ячейка
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    количество в одном комплекте
    Комплект из 12 шт.
    высота
    24 мм
    ширина
    650 мм
    масса продукта
    0,48 кг
    цвет
    Белый RAL 9001
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Enclosure W=850mm\12 label holders W=650 H=24mm Ref. 08907 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.