диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект освещения распределительного щита
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для освещения
    поставляемое оборудование
    1 основание
    1 дверной контакт
    1 передняя панель с вырезом
    1 неоновая лампа
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Винтами
    описание установки
    Ячейка - ширина 650 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 + 150 mm
    [Us] номинальное напряжение сети
    220/240 V
    номинальная мощность, Вт
    8 Вт
    материал
    Сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    длина
    450 мм
    высота
    50 мм
    масса продукта
    1.22 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus - G & P System - switchboard lighting kit (Версия 1.0)
    Access.\Miscellaneous\Panel lighting Ref. 08964 (Версия 1.0)
    Дата 31.03.16
    Размер 16.4 KB
    Дата 31.03.16
    Размер 664 B
    Дата 31.03.16
    Размер 1.5 KB
    Дата 31.03.16
    Размер 6.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switchboards lighting (Версия 00)
    Дата 06.08.18
    Размер 1.2 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.