диапазон
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор
    тип аксессуара/отдельной детали
    Управление тепловыми параметрами
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    совместимость серий продукта
    Prisma P : крыша
    [Us] номинальное напряжение сети
    230 V AC 50/60Hz
    номинальная мощность, Вт
    35 Вт
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Крыша
    описание установки
    Ячейка
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    уровень шума
    52 дБ
    воздушный поток
    300 м³/ч
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    150 мм
    ширина
    172 мм
    глубина
    38 мм
    масса продукта
    0.82 кг
    цвет
    Натуральный
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP31
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Miscellaneous\Roof fan Ref. 08986 (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 6.4 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 16.4 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 519 B
    Дата 30.09.11
    Размер 954 B
    ROOF FAN (Версия 1.0)
    Дата 12.08.13
    Размер 44.4 KB
    Дата 12.08.13
    Размер 74.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Roof fan (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 929.2 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.