Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение 08987 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 08987 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

08987 заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYCVF560M230PF
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2014
1
  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор
    тип аксессуара/отдельной детали
    Управление тепловыми параметрами
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    [Uном] номинальное напряжение питания
    230 V AC 50/60Hz
    номинальная мощность, Вт
    70 Вт
    поставляемое оборудование
    1 фильтр
    1 решетка
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передний
    Сторона
    installation description
    Ячейка
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    уровень шума
    69 дБ
    воздушный поток
    460 м³/ч
    размеры выреза
    291,5 x 291,5 мм
    высота
    325 мм
    ширина
    325 мм
    глубина
    150 мм
    глубина проецирования
    6 мм
    масса продукта
    3 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Miscellaneous\Sidewall fan Ref. 08987 (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 6.4 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 16.4 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 459 B
    Дата 26.09.11
    Размер 738 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.