Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Micro Pragma
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    тип шкафа
    Модульный шкаф
    Nb of 18 mm modules per row
    4
    Nb of horizontal rows
    1
    Type of door
    Реверсируемый
    Прозрачный
    ширина
    88 мм
    высота
    130 мм
    глубина
    60 мм
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    шаг 9 мм
    8
    общее количество модулей по 18 мм
    4
    тип рейки
    DIN
    материал шкафа
    Шкаф: самозатухающий материал
    цвет
    Шкаф: белый (RAL 9003)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60439-3
    IEC 23-48
    IEC 60695-2-1
    IEC 60439-3
    огнестойкость
    650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP30 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.