Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Micro Pragma
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    тип шкафа
    Модульный шкаф
    количество 18 мм модулей в ряду
    8
    количество горизонтальных рядов
    1
    Тип двери
    Реверсируемый
    Прозрачный
    ширина
    198 мм
    высота
    200 мм
    глубина
    72 мм
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    шаг 9 мм
    16
    общее количество модулей по 18 мм
    8
    тип рейки
    DIN
    материал шкафа
    Шкаф : самозатухающий материал
    цвет
    Шкаф : белый ( RAL 9003 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60439-3
    IEC 23-48
    IEC 60439-3
    IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.