Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ШИНКА ГРЕБЕНЧ. ЛЕВАЯ ГРУПП 4П (NL1L2L3(ШАГ 18ММ)NL1NL2…NL3(ШАГ 9MM)) 12 МОД, 80А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Комбинированная сборная шина
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    lines description
    3L + N
    общее количество 18 мм модулей
    12
    Дополнительные характеристики
    количество каналов
    Входящий сигнал : 1 канал N + 3 L
    Аутгоер : 8 каналов N + L
    poles configuration for 1 way
    Входящий сигнал : 1x 4P
    Аутгоер : 1x 1P + N
    Входящий сигнал : 1x 3P + N
    Аутгоер : 1x 2P
    межполюсный шаг
    Входящий сигнал : 18 мм
    Аутгоер : 9 mm
    тип разъема
    Зуб
    distance between way
    Входящий сигнал : 72 мм
    Аутгоер : 18 мм
    маркировка
    Аутгоер : N L1 N L2 N L3
    Входящий сигнал : N L1 L2 L3
    вводное устройство
    ID на слева
    изоляция
    Изолированный
    комплектация изделия
    Неразрезаемая
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    80 А ( 40 °C )
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V переменный ток Ph/Ph
    230 В переменный ток Ph/N
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    440 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    исполнение выключателя
    Горизонт.
    место установки
    Верхний в клеммы туннельного типа
    шаг 9 мм
    24
    ширина
    216 мм
    цвет
    Светло-серый ( RAL 7035 )
    совместимость серий продукта
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 iDPN N Arc
    Acti 9 iARC DPNN
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-7
    EN/IEC 60439-1
    огнестойкость
    960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень загрязнения
    3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    COMB BUSBAR MODULES C60 CLARIO (Версия 1.0)
    Дата 12.09.13
    Размер 367.4 KB
    Дата 12.09.13
    Размер 146 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.