Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ШИНКА ГРЕБЕНЧ. ЛЕВАЯ ГРУПП 4П (NL1L2L3(ШАГ 18ММ)NL1NL2…NL3(ШАГ 9MM)) 48 МОД, 80А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Acti 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Комбинированная сборная шина
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    lines description
    3L + N
    Length in 18 mm modules
    48
    Дополнительные характеристики
    количество каналов
    Входящий сигнал: 1 канал N + 3 L
    Аутгоер: 44 способа N + L
    poles configuration for 1 way
    Входящий сигнал: 1 4P
    Аутгоер: 1 1P + N
    Входящий сигнал: 1 3P + N
    Аутгоер: 1 2P
    межполюсный шаг
    Входящий сигнал: 18 мм
    Аутгоер: 9 мм
    тип разъема
    Зуб
    расстояние между направляющими
    Входящий сигнал: 72 мм
    Аутгоер: 18 мм
    маркировка
    Аутгоер: N L1 N L2 N L3
    Входящий сигнал: N L1 L2 L3
    вводное устройство
    ID слева
    изоляция
    Изолированный
    комплектация изделия
    Неразрезаемая
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А в 40 °C
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток Ph/N
    400 V переменный ток Ph/Ph
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    исполнение выключателя
    Горизонт.
    место установки
    Верхний в клеммы туннельного типа
    шаг 9 мм
    96
    ширина
    864 мм
    цвет
    Светло-серый (RAL 7035)
    совместимость серий продукта
    Acti 9 C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 DT60
    Acti 9 iDPN N Arc
    Acti 9 iARC DPNN
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60439-1
    IEC 60947-7
    огнестойкость
    960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень загрязнения
    3
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    COMB BUSBAR MODULES C60 CLARIO (Версия 1.0)
    Дата 12.09.13
    Размер 367.4 KB
    Дата 12.09.13
    Размер 146 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.