Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель ВА63 1П 63A C 4,5 кА, Болгария/Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Домовой
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Domae MCB
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P
    число защищенных полюсов
    1
    [In] номинальный ток
    63 А
    тип сети
    Переменный ток
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    Icn 4500 A
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50/60 Гц
    предел срабатывания электромагнитного расцепителя
    5...10 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    4500 kA 100 % x Icn conforming to EN/IEC 60898-1
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Аварийное срабатывание
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    2
    высота
    81 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    78,5 мм
    масса продукта
    0.095 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    присоединения
    Tunnel type terminals, top or bottom 1...35 mm² rigid wire(s)
    Клеммы туннельного типа, верхняя или нижняя 1...25 mm² гибкий провод (-а)
    длина зачистки проводов
    14 мм (верхняя или нижняя)
    момент затяжки
    3.5 Н-м (верхняя или нижняя)
    защита от замыканий на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60068-1
    IEC 60529
    IEC 60898-1
    степень защиты IP
    IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % ( 55 °C )
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Resi9, Easy9, "Домовой", автоматические выключатели (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.04.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C60 Circuit Breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 98.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.