Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель ВА63 3П 50A C 4,5 кА, Болгария/Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Домовой
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Domae MCB
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    число защищенных полюсов
    3
    [In] номинальный ток
    50 А
    тип сети
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    Icn 4500 А
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V переменный ток 50/60 Гц
    предел срабатывания электромагнитного расцепителя
    5...10 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    4500 кА 100 % Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Аварийное срабатывание
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    6
    высота
    81 мм
    ширина
    54 мм
    глубина
    78,5 мм
    масса продукта
    0,285 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - 1...35 mm² - жесткий
    Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - 1...25 mm² - гибкий
    длина зачистки проводов
    14 мм для верхняя или нижняя соединение
    момент затяжки
    3,5 Н-м верхняя или нижняя
    защита от замыкания на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60529
    IEC 60898-1
    IEC 60068-1
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini Pragma (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 6.4 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 1.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Resi9, Easy9, "Домовой", автоматические выключатели (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BA63 Домовой (Версия 1)
    Дата 14.08.17
    Размер 199 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.06.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C60 Circuit Breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 98.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.