Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Дифференциальный Выключатель нагрузки ВД63 4П 40A 30MA АС, Испания

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Домовой
    тип устройства или его аксессуаров
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    краткое название устройства
    RCCB
    описание полюсов
    4P
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    Дополнительные характеристики
    положение нейтрали
    Слева
    положение устройства в системе
    Отходящий
    [In] номинальный ток
    40 А
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Электромеханическое
    чувствительность по току утечки
    30 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    номинальная отключающая и включающая способность
    Im = 500 А 230 В в соответствии с IEC 61008-1
    номинальный условный ток короткого замыкания
    Inc 3000 А 40 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 61008-1
    скачок тока
    250 А
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Да
    шаг 9 мм
    8
    высота
    81 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    76 мм
    масса продукта
    0,35 кг
    механическая износостойкость
    5000 циклы
    электрическая износостойкость
    2000 циклы 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 35 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 мм² гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    14 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60529
    IEC 61008-1
    IEC 60068-1
    сертификация продукта
    EAC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 61008
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40…60 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate RCCB Domae Biconnect, Resi9, ID K according to IEC 61008-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.06.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16041309B for RCCB Domae Biconnect (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Версия 1.1)
    Дата 02.04.19
    Размер 131.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.