The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Defem
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительное крепление
    краткое название устройства
    B1
    область применения
    Держатель осветительной арматуры
    Стенной кронштейн
    Соединение боковой секции
    поставляемое оборудование
    Без болта и гайки
    Дополнительные характеристики
    Material with surface treatment
    Сталь (оцинкованный)
    атмосферной коррозионной категории
    C1
    назначение продукта
    Поддон с отверстиями
    высота
    5 мм
    ширина
    80 мм
    глубина
    40 мм
    вес
    4,8 кг / комплект из 100 шт.
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Отапливаемое помещение с низким воздействием коррозии гостиницы и офисы
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Defem (Версия 1.0)
    Дата 18.07.17
    Размер 42.1 MB
    Defem mesh trays (Версия 3.1)
    Дата 17.09.18
    Размер 94.9 MB
    Дата 17.09.18
    Размер 57.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable trays CYNW, CYNW7 - UL Cert E212854 (Версия 1.0)
    Дата 25.01.14
    Размер 472.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DEFEM Mesh Trays (Версия 1.0)
    Дата 19.10.16
    Размер 437 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Defem Mesh trays (Версия 1.1)
    Дата 13.06.17
    Размер 343.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.