Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Щит навесной IP65 24 модуля+3 отверстия с интерфейсом с клеммами

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Kaedra
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитный корпус
    тип шкафа
    Шкаф для модульных устройств с интерфейсом
    принадлежности в комплекте со шкафом
    2 кабельные стяжки
    2 комплекта маркировки
    1 держатель клеммного блока
    1 плата для розеток питания 65 x 85
    2 клеммных блока 22-конт.
    3 платы для кнопок управления
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    количество горизонтальных рядов
    2
    класс электрической изоляции
    Двойная изоляция
    Класс II
    количество отверстий интерфейса
    3
    количество плат
    1 для розетки питания 65 x 85
    3 для кнопки управления
    оборудование в комплекте
    2 комплект для маркировки
    2 монтажная планка
    1 пластина для розетки питания 65 x 85
    3 панель для кнопочного управления
    1 опора блока клемм
    2 блок клемм, 22 отверстия
    тип передней крышки
    Реверсируемый
    Прозрачный
    [In] номинальный ток
    90 А
    тип рейки
    DIN
    количество предварительных выводов PG ISO
    17
    количество клеммных блоков
    2 с 22 отходящие линии
    описание параметров блокировки
    Доп. замок
    материал шкафа
    Самозатухающий пластик
    размеры основания
    90 x 100 mm
    ширина
    448 мм
    высота
    460 мм
    глубина
    160 мм
    цвет
    Дверь: прозрачный зеленый
    Шкаф: светло-серый (RAL 7035)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    IEC 670
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    EN 50262
    IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
    категория перенапряжения
    II
    рабочая температура окружающей среды
    -25…60 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Pragma, Kaedra, Minipragma (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 501.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Kaedra enclosure for modular switchgear with interface (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Версия 2.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 384 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.