Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 13506 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 13506 Schneider Electric
Снято с производства

Клеммный блок 2P 100A 2X7 отверстия

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 13506. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Многоступенчатый распределительный блок
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    100 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В
    отходящие линии распределительного блока
    2 x 7 mm²
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Версия 2.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.