Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Kaedra
    Mini Pragma
    Pragma C
    Pragma D
    тип устройства или его аксессуаров
    Клеммная коробка
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    80 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В
    количество клеммных блоков
    1 быстросъемное соединение с 4 отходящие линии
    отходящие линии распределительного блока
    2 x 10 mm²
    2 x 16 mm²
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Дата 18.03.19
    Размер 6.1 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 21.09.17
    Размер 7.9 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 2.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    distribution terminal block - 80 A - 4 holes (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 361.8 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 324.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Kaedra, Pragma, miniPragma (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 370.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Kaedra enclosure for power outlets (Версия 05)
    Дата 08.06.18
    Размер 1 MB
    Kaedra enclosure for modular switchgear with interface (Версия 04)
    Kaedra - Кожухи – инструкция по техническому обслуживанию (Версия 1.3)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Версия 2.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.