Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 13979 Schneider Electric

Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra

Kaedra, Mini Kaedra - 13979

Кожухи с защитой от атмосферных воздействий

Изображение 13979 Schneider Electric
Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra
Kaedra, Mini Kaedra - 13979
Кожухи с защитой от атмосферных воздействий

Пылевлагозащищенный корпус щита Kaedra 12 модулей

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Kaedra
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитный корпус
    тип шкафа
    Миникорпус для модульного устройства
    принадлежности в комплекте со шкафом
    1 комплект маркировки
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    общее количество модулей по 18 мм
    12
    количество горизонтальных рядов
    1
    класс электрической изоляции
    Класс II
    Двойная изоляция
    оборудование в комплекте
    1 комплект для маркировки
    тип передней крышки
    Прозрачный
    рассеиваемая мощность, Вт
    19 Вт
    [In] номинальный ток
    63 А
    тип рейки
    DIN
    количество предварительных выводов PG ISO
    7
    описание параметров блокировки
    Доп. замок
    материал шкафа
    Самозатухающий пластик
    ширина
    267 мм
    высота
    200 мм
    глубина
    112 мм
    цвет
    Дверь : прозрачный зеленый
    Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 50102
    характеристики окружающей среды
    Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
    категория перенапряжения
    II
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 21.09.17
    Размер 7.9 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 2.2 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.4)
    Дата 21.09.17
    Размер 24 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 7.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini enclosure for switchgear 1 row 12 modules (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 3.2 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 19.4 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 47.9 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 9 KB
    Mini enclosure for switchgear 1 row 12 modules (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 3.7 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 19.3 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 45.4 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 11 KB
    Mini enclosure for switchgear 1 row 12 modules (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 1.5 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 8.7 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 18.2 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 3.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Корпусы (щиты) защиты для электрических аппаратов Pragma, Kaedra, Minipragma (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 384 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.