Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Kaedra
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитный корпус
    тип шкафа
    Шкаф для модульных устройств с интерфейсом
    принадлежности в комплекте со шкафом
    1 плата для розеток питания 65 x 85
    1 клеммный блок 22-конт.
    1 клеммный блок 4-конт.
    1 держатель клеммного блока
    2 комплекта маркировки
    2 кабельные стяжки
    3 платы для кнопок управления
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    количество горизонтальных рядов
    2
    класс электрической изоляции
    Класс II
    Двойная изоляция
    количество отверстий интерфейса
    3
    количество плат
    3 для кнопки управления
    1 для розетки питания 65 x 85
    оборудование в комплекте
    2 комплект для маркировки
    2 монтажная планка
    1 пластина для розетки питания 65 x 85
    3 панель для кнопочного управления
    1 блок клемм, 4 отверстия
    1 опора блока клемм
    1 блок клемм, 22 отверстия
    тип передней крышки
    Реверсируемый
    Прозрачный
    [In] номинальный ток
    90 А
    тип рейки
    DIN
    количество предварительных выводов PG ISO
    17
    количество клеммных блоков
    1 с 22 отходящие линии
    1 с 4 отходящие линии
    отходящие линии распределительного блока
    2 x 10 mm²
    2 x 16 mm²
    описание параметров блокировки
    Доп. замок
    материал шкафа
    Корпус : самозатухающий пластик
    размеры основания
    90 x 100 mm
    ширина
    448 мм
    высота
    460 мм
    глубина
    160 мм
    цвет
    Дверь : прозрачный зеленый
    Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 50102
    характеристики окружающей среды
    Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
    категория перенапряжения
    II
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 21.09.17
    Размер 7.9 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 2.2 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Дата 18.03.19
    Размер 6.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure for modular switchgear with interface 2 rows + 3 openings 24 modules (Версия 1.0)
    Enclosure for modular switchgear with interface 2 rows + 3 openings 24 modules (Версия 1.0)
    Enclosure for modular switchgear with interface 2 rows + 3 openings 24 modules (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Pragma, Kaedra, Minipragma (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 501.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Kaedra enclosure for modular switchgear with interface (Версия 04)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Версия 2.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 384 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.