Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Modicon Quantum, модуль аналогового вывода, 4 выхода 4....20 мА

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140ACO02000C заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXAMO0410H
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2021
  • Not same dimensions/design
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль аналогового вывода
    Дополнительные характеристики
    номер аналогового выхода
    4
    требование адресации
    4 выходных слов
    напряжение контура
    12...30 В пост. ток
    падение напряжения
    30 V 20 mA
    диапазон аналогового выхода
    4...20 mA 0...4096 отсчетов, 12 бит ток биполярного источника
    абсолютная погрешность измерения
    +/- 0,20 % полной шкалы при 25 °C
    линейность
    +/- 1 LSB
    изменение точности в зависимости от температуры
    +/- 0,004 % полной шкалы/°C
    +/- 0,007 % полной шкалы/°C макс.
    развязка между каналами
    500 V 47...63 Hz пер. ток
    750 V в течение 1 мин. пост. ток
    время обновления
    3 мс
    установка времени
    900 мкс до +/- 0,1 % конечного значения
    тип аварийного состояния
    Разомкнутая цепь 4...20 mA
    номинальный ток шины
    480 мА
    рассеиваемая мощность, Вт
    <= 5.3 Вт
    требование к внешнему источнику питания
    12...30 В
    маркировка
    CE
    локальная индикация
    4 светодиода зеленый канал включен
    4 светодиода красный отказ канала
    1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active)
    1 светодиод красный внешний отказ
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0,3 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    Конформное покрытие Humiseal 1A33
    сертификация продукта
    CUL
    FM класс 1 раздел 2
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Transparent Ready, User Guide (Версия 2)
    Дата 14.07.18
    Размер 5.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    ATEX-IECEx (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 2.2 MB
    Дата 19.06.18
    Размер 100.6 KB
    Дата 19.06.18
    Размер 1.5 MB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.