Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Modicon Quantum, модуль аналогового ввода/вывода, 4 входа, 2 выхода

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140AMM09000 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXAMM0600
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2021
  • Not same dimensions/design - less AI res. 14 vs 16, non isol. Outputs vs. Quantum isolated outputs
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль аналогового вв/выв.
    Вид фильтра
    Однополюсный ФНЧ - 3 дБ на 21 Гц +/- 20 % входная цепь
    Дополнительные характеристики
    модули вв.-выв.
    6 канала
    требование адресации
    2 выходных слов
    5 входных слов
    номер аналогового входа
    4
    Тип подключения
    Ток биполярного источника +/- 20 mA 15 бит пост. ток
    Биполярное напряжение +/- 10 V 16 бит пост. ток
    Биполярное напряжение +/- 5 V 15 бит пост. ток
    Униполярный ток 0...20 mA 15 бит пост. ток
    Униполярный ток смещения 4...20 mA 14 бит пост. ток
    Униполярное напряжение смещения 1...5 V 14 бит пост. ток
    Униполярное смещения 0...10 V 16 бит пост. ток
    Униполярное смещения 0...5 V 15 бит пост. ток
    абсолютн. макс. входн.
    +/- 25 мА ток
    +/- 50 В напряжение
    входной импеданс
    > 10 МОм напряжение
    > 250 Ом ток
    смещение
    +/- 0,0014 % полной шкалы макс./°C 0...60 °C входная цепь
    погрешность усиления
    +/- 0,002 % полной шкалы макс. 0...60 °C входная цепь
    common mode rejection
    > 80 dB 50/60 Hz input circuit
    номер аналогового выхода
    2
    диапазон аналогового выхода
    4...20 mA
    разрешение аналогового выхода
    12 бит
    напряжение контура
    0...60 V DC with external resistance output circuit
    7...30 В пост. ток выходная цепь
    падение напряжения
    30 V DC 20 mA
    установка времени
    900 мкс до +/- 0,1 % конечного значения выходная цепь
    требование к внешнему источнику питания
    7...30 V выходная цепь
    абсолютная погрешность измерения
    +/- 0,03 % при 25 °C входная цепь
    +/- 0,05 % полной шкалы макс. при 25 °C входная цепь
    +/- 0,20 % полной шкалы при 25 °C выходная цепь
    +/- 0,004 % полной шкалы при 0...60 °C выходная цепь
    +/- 0,007 %/°C полной шкалы макс. при 0...60 °C выходная цепь
    линейность
    На 2,4 % выше или ниже границы диапазона напряжение
    На 2,4 % выше и на -9,6 % ниже границы диапазона ток
    Монотонный +/- 1 младший разряд вход
    Монотонный +/- 1 младший разряд выход
    время обновления
    15 мс выходная цепь
    320 мс входная цепь
    тип аварийного состояния
    Разомкнутая цепь вх/вых. цепь
    Шкала соединения (униполярн.) входная цепь
    Байт состояния выходная цепь
    развязка между каналами
    500 В перем. тока в течение 1 мин.
    750 В пост. тока в течение 1 мин.
    развязка между каналами и шиной
    500 В перем. тока в течение 1 мин.
    750 В пост. тока в течение 1 мин.
    ???????? ????? ????? ??. ? ???. ????????
    500 В в течение 1 мин.
    750 В в течение 1 мин.
    маркировка
    CE
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active)
    1 светодиод красный внешний отказ
    6 светодиодов зеленый канал включен
    6 светодиодов красный отказ канала
    номинальный ток шины
    350 мА
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0,3 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    C-Tick.1
    FM класс 1 раздел 2
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Transparent Ready, User Guide (Версия 2)
    Дата 14.07.18
    Размер 5.4 MB
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Версия 16)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Версия 05)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum analog I/O module (Версия 1.0)
    Дата 13.12.17
    Размер 75.6 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 12.8 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 41.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    140AMM09000, Bi-directional Analog Module (Версия 78)
    Дата 13.12.17
    Размер 3.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 30.01.19
    Размер 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 2.3 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.