140AVO02000 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXAMO0410
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2021
  • Not same dimensions/design
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль аналогового вывода
    Дополнительные характеристики
    номер аналогового выхода
    4
    требование адресации
    4 выходных слов
    диапазон аналогового выхода
    +/- 10 V >= 1000 Ом биполярное напряжение
    +/- 5 V >= 500 Ом биполярное напряжение
    0...10 V >= 1000 Ом униполярное смещения
    0...5 V >= 500 Ом униполярное смещения
    разрешение аналогового выхода
    12 бит
    ток аналогового выхода
    -10...10 мА
    активное сопротивление источника
    0,1 Ом
    cable distance between devices
    400 m
    абсолютная погрешность измерения
    +/- 0,15 % полной шкалы при 25 °C
    линейность
    +/- 1 LSB
    изменение точности в зависимости от температуры
    0,003 % полной шкалы/°C униполярный
    0,004 % полной шкалы/°C биполярный
    0,005 % полной шкалы/°C макс. униполярный
    0,007 % полной шкалы/°C макс. биполярный
    развязка между каналами
    500 V в течение 1 мин. 47...63 Hz пер. ток
    развязка между каналами и шиной
    780 V в течение 1 мин. пер. ток
    время обновления
    3 мс
    установка времени
    700 мкс до +/- 0,1 % конечного значения макс.
    номинальный ток шины
    700 мА
    рассеиваемая мощность, Вт
    <= 4.5 Вт
    соответствующий номинал предохранителя
    0.063 мА быстродействующий 3 АG 250 V
    маркировка
    CE
    локальная индикация
    4 светодиода зеленый канал включен
    4 светодиода красный отказ канала
    1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active)
    1 светодиод красный внешний отказ
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0,3 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CUL
    FM класс 1 раздел 2
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum with Unity Pro, Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Версия 15)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Версия 05)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Analog I/O module (Версия 1.0)
    Дата 25.04.17
    Размер 9.4 KB
    Дата 25.04.17
    Размер 445.1 KB
    Дата 25.04.17
    Размер 28 KB
    Дата 25.04.17
    Размер 143.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 30.01.19
    Размер 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 2.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 2.3 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.