Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Modicon Quantum, модуль питания, 120....230 В переменный ток, автономный

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140CPS11100 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXCPS3500
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2021
  • Not same dimensions/design
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль питания
    тип источника питания
    Автономный
    Дополнительные характеристики
    входное напряжение
    120...230 V пер. ток 100...276 V 47...63 Гц
    входной ток
    200 мА 230 В
    400 мА 115 V
    макс. пусковой ток
    10 А 230 В
    20 А 115 V
    номинальная мощность, В·А
    50 В·А
    соответствующий номинал предохранителя
    1.5 А предохранитель с задержкой срабатывания
    гармонические искажения
    <= 10 % действующего значения основной гармоники
    выходное напряжение
    5,1 В пост. ток
    выходной ток источника питания
    3 А автономный
    защита от перенапряжения на выходе
    Встроенный
    защита от перегрузки на выходе
    Встроенный
    рассеиваемая мощность
    2 + (3 x Iout), где Iout в A
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
    маркировка
    CE
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0.65 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    сертификация продукта
    CUL
    FM класс 1 раздел 2
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2
    8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Версия 05)
    Quantum with Unity Pro - Hardware Reference Manual (Версия 17)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    140CPS11100, 115Vac, 230Vac Power Supply (Product Version 01 or greater) (Версия 78)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 30.01.19
    Размер 400 KB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 2.6 MB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 6.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 2.3 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 173.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.