Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 140CPS12400 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 140CPS12400 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140CPS12400 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXCPS4002
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2021
  • Not same dimensions/design - new smart diagnostic functions embedded
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль питания
    тип источника питания
    Резервный
    Дополнительные характеристики
    входное напряжение
    230 V пер. ток 170...276 V
    115 V пер. ток 93...138 V 47...63 Гц
    входной ток
    1100 мА 115 V
    600 мА 230 В
    макс. пусковой ток
    19 А 230 В
    38 А 115 V
    номинальная мощность, В·А
    130 В·А
    соответствующий номинал предохранителя
    2 А предохранитель с задержкой срабатывания
    гармонические искажения
    <= 10 % действующего значения основной гармоники
    выходное напряжение
    5,1 В пост. ток
    выходной ток источника питания
    8 A 60 °C redundant
    защита от перенапряжения на выходе
    Встроенный
    защита от перегрузки на выходе
    Встроенный
    рассеиваемая мощность
    6 + (1,5 x Iout), где Iout в A
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
    маркировка
    CE
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0.65 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    UL 508
    CSA C22,2 No 142
    сертификация продукта
    FM класс 1 раздел 2
    CUL
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2
    8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Версия 05)
    Quantum with Unity Pro - Hardware Reference Manual (Версия 17)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum power supply modules (Версия 1.0)
    Дата 13.12.17
    Размер 202.7 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 14.4 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 85.8 KB
    power supply module (Версия 1.0)
    Дата 26.06.18
    Размер 120.6 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 188.4 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 8.5 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 14.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 173.6 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 30.01.19
    Размер 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 2.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 2.3 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.