Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140CPS51100 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXCPS3540T
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2021
  • Not same dimensions/design
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль питания
    тип источника питания
    Автономный
    Дополнительные характеристики
    входное напряжение
    125 V пост. ток 100...150 V
    входной ток
    400 мА 125 V
    макс. пусковой ток
    10 А
    прерывание подачи питания
    <= 1 мс
    соответствующий номинал предохранителя
    0.75 А предохранитель с задержкой срабатывания
    выходное напряжение
    5,1 В пост. ток
    выходной ток источника питания
    0.3...3 А автономный
    защита от перенапряжения на выходе
    Встроенный
    защита от перегрузки на выходе
    Встроенный
    рассеиваемая мощность
    2 + (3 x Iout), где Iout в A
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
    маркировка
    CE
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0.65 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    сертификация продукта
    CUL
    FM класс 1 раздел 2
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2
    8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum with Unity Pro - Hardware Reference Manual (Версия 17)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Версия 05)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    power supply module (Версия 1.0)
    Дата 26.06.18
    Размер 120.6 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 188.4 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 8.5 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 14.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.