Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 140CPU65150 Schneider Electric

Посмотреть все Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140CPU65150

Стандартные условия

Изображение 140CPU65150 Schneider Electric
Посмотреть все Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140CPU65150
Стандартные условия

Modicon Quantum, процессор Unity, 768 кб, 166 мГц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140CPU65150 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMEP582040
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2018
  • Not same dimensions/design - more perf, but not same architectures (RIO counts different)
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессор Unity
    Дополнительные характеристики
    частота синхронизации
    166 MHz
    количество слотов
    16
    4
    10
    6
    2
    кол-во стоек
    2 - местный стойка(и)
    кол-во станций распределенного вв.-выв.
    63 Станция (и) - 1 стойка(и) - 3 Modbus Plus Сеть (ы)
    кол-во станций распределенного вв.-выв.
    31 - 2 S908 удаленные вх/вых стойка(и)
    31 - 2 ethernet Quantum удаленн. вх/вых стойка(и)
    16 - 2 ethernet X80 удален.вх/вых стойка(и)
    кол-во дискретных входов/выходов
    Неограничено (31вх - 28 слотов макс) - ethernet удален.вх/вых
    8000 входов, 8000 выходов - распределенный - в сети Modbus Plus
    Не ограничено (макс. 26 слотов) - местный
    31744 входа, 31744 выхода - удаленный
    число аналоговых вх/вых.
    Не ограничено (макс. 26 слотов) - местный
    1984 входов, 1984 выходов - S908 удаленные вх/вых
    Неограничено (31вх - 28 слотов макс) - ethernet удален.вх/вых
    500 входов, 500 выходов - распределенный - в сети Modbus Plus
    вх/вых., специализированные согласно приложению
    Высокоскоростные входы прерываний
    Последовательный канал
    Точные отметки времени
    Счетчик
    служба обмена данными
    Ethernet роутер
    кол-во дополнительных модулей
    6 ( Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
    макс. количество соединений
    1 ( USB)
    2 ( AS-Interface) - распределенный
    4 ( AS-Interface) - удаленный
    6 ( Ethernet TCP/IP) - местный
    6 ( Modbus Plus) - местный
    6 ( Profibus DP) - местный
    1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII
    тип встроенных клемм
    1 Modbus Plus с
    1 Ethernet TCP/IP с
    1 Modbus с
    1 USB с
    проверки
    Управление процессом
    описание памяти
    Расширяемый 7168 Кбайт - программа с картой PCMCIA
    Расширяемый 8 Мбайт - файловое запоминающее устройство с картой PCMCIA
    Встроенное ОЗУ 768 Кбайт
    функция выключателя
    Выключатель с ключом, вкл/откл. порта памяти
    структура приложения
    1 циклическая/периодическая управляющая задача -
    1 периодическая быстрая задача -
    128 задач прерывания ввода-вывода -
    128 задач прерывания -
    32 задачи прерывания таймера -
    4 доп. задачи -
    кол-во инструкций в мс
    10.28 Kinst/ms if 100 % Boolean
    10.07 Kinst/ms if 65 % Boolean and 35 % numerical
    накладные расходы системы
    1 мс - управляющая задача
    0.2 мс - быстрая задача
    номинальный ток шины
    2160 мА
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый для активность Ethernet (COM)
    1 светодиод красный для конфликт Ethernet
    электрическое соединение
    1 разъем, тип разъема: RJ45 для подключения сети Ethernet
    1 разъем, тип разъема: RJ45 для подключения шины Modbus
    1 розетка, тип разъема: SUB-D 9 для подключения к сети Modbus Plus
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    CE
    GOST
    Misc (Marine)
    стандарты
    HazLoc
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    140CPU651.0 / 65260 / 67160 / 67261 High performance CPUs (Версия 11)
    Quantum with Unity Pro - TCP/IP Configuration, User Manual (Версия 09)
    Modicon Quantum with Unity Pro - Ethernet Network Modules, User Manual (Версия 18)
    Modicon Quantum - Change Configuration On The Fly, User Guide (Версия 09)
    OSLoader - Unity Pro, User Manual (Версия 15)
    Дата 08.06.17
    Размер 673.3 KB
    Unity Pro - Operating Modes (Версия 21)
    Дата 29.01.19
    Размер 24.8 MB
    Quantum with Unity Pro - Hardware Reference Manual (Версия 17)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unity CPU (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 34.1 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 327.3 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 1.4 MB
    Дата 29.09.11
    Размер 152.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TSXPCAP.. PCMCIA memory extension cards (Версия 02)
    Дата 23.05.18
    Размер 524 KB
    Quantum High End & Legacy Operating system Upgrade Procedure (Версия 1)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quantum High End Last Firmware History including (Версия 3.50)
    Дата 31.01.19
    Размер 91.6 KB
    Quantum 140CPU651x0 Operating System (Версия 3.50)
    Дата 31.01.19
    Размер 2 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 554.3 KB
    140CPU65150 Copro FW (Версия 6.0)
    Дата 31.01.19
    Размер 4.8 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.8 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.8 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.8 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.7 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.7 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.7 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.7 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.7 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.7 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 5 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 5 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 5.5 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 3.6 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 3.6 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 3.6 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 717.9 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 30.01.19
    Размер 400 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 2.3 MB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 173.6 KB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 6.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.