Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Дифференциалный выключатель нагрева УЗКИ ID 4П 125A 500МА A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Acti 9
    наименование продукта
    Acti 9 RCCB-ID
    тип устройства или его аксессуаров
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    краткое название устройства
    RCCB-ID
    описание полюсов
    4P
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    125 А
    тип сети
    Переменный ток
    чувствительность по току утечки
    500 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    класс защиты от тока утечки
    Type A
    номинальная отключающая и включающая способность
    Im = 1250 А 400 V в соответствии с IEC 61008
    номинальный условный ток короткого замыкания
    Inc 10 кА 125 А
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Электромеханическое
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 61008-1
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    шаг 9 мм
    8
    высота
    86 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    76 мм
    масса продукта
    420 г
    цвет
    Серый
    механическая износостойкость
    5000 циклы
    электрическая износостойкость
    2000 циклы
    возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…16 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…16 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…50 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…35 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…35 мм² гибкий с наконечником
    Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…16 мм² гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    11 мм
    момент затяжки
    3 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 61008
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 61008
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура
    -25…40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Версия 2.3)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCCB 4P 125A
    Дата 07.12.12
    Размер 285.1 KB
    Дата 07.12.12
    Размер 481.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 16927: residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16041115A for RCCB-ID (Версия 2.0)
    Дата 25.04.19
    Размер 399.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.