Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   АВ NG125 Acti 9
Изображение 18629 Schneider Electric

18629

Green premium brand logo
Изображение 18629 Schneider Electric
18629
Green premium brand logo

Автоматический выключатель NG125N C 80A 2P

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3303430186298
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    NG125
    Серия
    Acti 9
    Наименование продукта
    Acti 9 NG125
    Тип продукта
    Миниатюрный автоматический выключатель
    Краткое название устройства
    NG125N
    Область применения
    Распределение
    Описание полюсов
    2P
    Число защищенных полюсов
    2
    [In] номинальный ток
    80 А в 40 °C
    Тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    Технология расцепителя
    Термомагнитный
    Код кривой
    C
    Отключающая способность
    10 кА Icu в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    25 кА Icu в 380...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в <= 250 V Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    Категория применения
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    Соответствие требованиям по изоляции
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    Частота сети
    50/60 Гц
    [В] Номинальное рабочее напряжение
    380...415 В переменный ток 50/60 Гц
    500 В переменный ток 50/60 Гц
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V Постоянный ток
    Предел электромагнитного отключения
    8 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    37,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 В переменный ток 50/60 Гц
    18,75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 В переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц
    7,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 В переменный ток 50/60 Гц
    25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 250 В Постоянный ток
    [Ui] Номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    Индикатор положения контакта
    Да
    Тип управления
    Рычаг управления
    Ручная проверка отключения
    Индикатор наличия напряжения
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    Индикатор срабатывания
    Исполнение монтажа
    Защелкивающийся
    Монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Нет
    Шаг 9 мм
    6
    Высота
    103 мм
    Ширина
    54 мм
    Глубина
    81 мм
    Вес нетто
    0,48 кг
    Механическая износостойкость
    20000 циклы
    Электрическая износостойкость
    5000 циклы
    Возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    Описание параметров блокировки
    Интегрированное закрытие на висячий замок
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа16…70 мм² Жесткий
    Клеммы туннельного типа10…50 мм² Гибкий
    длина зачистки проводов
    20 мм
    момент затяжки
    6 Н-м
    защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN/IEC 60947-2
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с МЭК 60529
    Степень ударостойкости IK
    IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
    степень загрязнения
    3 conforming to IEC 60947-2
    Категория перенапряжения
    IV
    Подготовка к работе в тропических условиях
    2 conforming to IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    Рабочая температура окружающей среды
    -30…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    0,498 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский8
    • английский6
    • китайский3
    • французкий4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    Каталог продукции Acti9 2018 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит общие правила и рекомендации по подбору оборудования Acti9
    prp.document.label.format pdf
    Размер 38.2 MB
    Дата 22.03.19
    Описание
    Содержит общие правила и рекомендации по подбору оборудования Acti9
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»