Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 23213 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 23213 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

23213 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9R14491
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    краткое название устройства
    ID RCCB
    описание полюсов
    4P
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    100 А
    тип сети
    Переменный ток
    чувствительность по току утечки
    300 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    номинальная отключающая и включающая способность
    Im = 800 А
    номинальный условный ток короткого замыкания
    Inc 10 кА 100 А
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61008
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Электромеханическое
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-3
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    шаг 9 мм
    8
    высота
    81 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    75 мм
    масса продукта
    0,45 кг
    цвет
    Серый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа1…25 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа1…35 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    15 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 61008
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 61008
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…60 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Версия 1.1)
    Дата 02.04.19
    Размер 131.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.