Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Thorsman
    тип устройства или его аксессуаров
    Insulation tape
    область применения
    Изоляция
    General work
    Colour coding
    Binding
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    стандарты
    BS EN 60454
    Дополнительные характеристики
    цвет
    Синий
    длина
    20 м
    ширина
    19 мм
    толщина
    0,15 мм
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения
    рабочая температура окружающей среды
    0…90 °C
    Условия эксплуатации
    количество в одном комплекте
    Комплект из 8 шт.
    минимальная партия для продажи
    8
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    installation materials (Версия 2.0)
    Дата 26.11.18
    Размер 11.9 MB
    Tapes catalogue module (Версия 1.0)
    Дата 19.02.18
    Размер 142.2 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Get it right, right away (Версия 1.0)
    Дата 15.01.15
    Размер 3.1 MB
    Get a grip on home cabling (Версия 1.0)
    Дата 15.01.15
    Размер 2.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.