24223 заменяется на:
Продукт
Кол-во
-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта C60диапазон Multi 9наименование изделия C60тип устройства или его аксессуаров Миниатюрный автоматический выключателькраткое название устройства C60Nобласть применения Распределениеописание полюсов 4Pчисло защищенных полюсов 4[In] номинальный ток 2 А в 30 °Cтип сети Переменный токПостоянный токтехнология блока контроля и управления Термомагнитныйкод кривой Cотключающая способность 6000 А Icn в соответствии с EN 60898 - 230/400 V переменный ток 50/60 Гц6 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц10 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 2P20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц30 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 3P40 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток 4Pсоответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с IEC 60947-2Дополнительные характеристики частота сети 50/60 Гц[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 250 V постоянный ток230...240 V переменный ток 50/60 Гц230/400 V переменный ток 50/60 Гц400...415 V переменный ток 50/60 Гц440 V переменный ток 50/60 Гцпредел электромагнитного отключения 5...10 x In[Ics] номинальная рабочая отключающая способность 7.5 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц3.75 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц2.25 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц6000 А в соответствии с EN 60898 - 230/400 V переменный ток 50/60 Гцкласс ограничения 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2индикатор положения контакта Даспособ управления Тумблерлокальная индикация Индикация ВКЛ/ВЫКЛисполнение выключателя Защелкивающийсямонтажная опора 35 мм симметричная DIN-рейкасовместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами Нетшаг 9 мм 8высота 81 ммширина 72 ммглубина 73 мммасса продукта 0,48 кгмеханическая износостойкость 20000 циклыприсоединения Клеммы туннельного типа гибкий провод (-а) 16 мм² максКлеммы туннельного типа жесткий провод (-а) 25 мм² максмомент затяжки 2 Н-м нижняя сторона2 Н-м верхняя сторона силовая цепьзащита от замыканий на землю Отдельный блоксовместимость изделий Комплектующие C60Вспомогательный C60Условия эксплуатации стандарты EN 60898EN/IEC 60947-2подготовка к работе в тропических условиях 2 в соответствии с IEC 60068-1относительная влажность 95 % 55 °Cрабочая высота 2000 мрабочая температура окружающей среды -25...60 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °CЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев -
Документы и ПО
Язык- английский
Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.