Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 25479 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 25479 Schneider Electric
Снято с производства

Автоматический выключатель C60L 2п 1.6А К

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Снято с производства 15 Ноябрь 2018
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

25479 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9F95272
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    C60
    серия
    Multi 9
    наименование продукта
    C60
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    C60L
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    2P
    число защищенных полюсов
    2
    [In] номинальный ток
    1,6 А в 40 °C
    тип сети
    Постоянный ток
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    K
    отключающая способность
    20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    50 кА Icu в 230...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    25 кА Icu в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    30 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    50 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    60 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    440 V переменный ток 50/60 Гц
    230...240 V переменный ток 50/60 Гц
    400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 250 V постоянный ток
    предел электромагнитного отключения
    10...14 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    10 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц
    12,5 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Нет
    шаг 9 мм
    4
    высота
    81 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    73 мм
    масса продукта
    0,24 кг
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа16 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа25 мм² жесткий
    момент затяжки
    Силовая цепь: 2 Н-м верхняя сторона
    2 Н-м нижняя сторона
    защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    совместимость продукта
    Комплектующие C60
    Вспомогательный C60
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-2
    EN 60898
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C60 Circuit Breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 98.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.