Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26563 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26563 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

26563 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9V19363
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Add-on residual current devices
    краткое название устройства
    Vigi C60
    описание полюсов
    3P
    [In] номинальный ток
    63 А
    тип сети
    Переменный ток
    чувствительность по току утечки
    1000 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Селективный
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220...415 V переменный ток 50/60 Гц
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Зависящий от напряжения
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    электрическое соединение модульного автоматического выключателя
    Винтами
    шаг 9 мм
    7
    высота
    87 мм
    ширина
    117 мм
    глубина
    74 мм
    масса продукта
    0,21 кг
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа0,5…25 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа0,5…35 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    14 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60947-2
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User leaflet on box for 3, 4P Vigi C60 (Версия 1.3)
    Дата 18.10.12
    Размер 1.4 MB
    User leaflet on box for 2P Vigi C60 (Версия 1.3)
    Дата 18.10.12
    Размер 376.7 KB
    self-adhesive for Vigi C60 (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 83.5 KB
    User leaflet A4 format for Vigi C60 (Версия 1.2)
    Дата 18.10.12
    Размер 367.5 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VIGI C60 - Eoli (Версия 1.0)
    Дата 17.10.11
    Размер 387.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Vigi C60 bloc (Версия 2.0)
    Дата 08.01.18
    Размер 108.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.