Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26925 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26925 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Контакт ОЗ
    краткое название устройства
    OF
    состав сигнальных контактов
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами
    [In] номинальный ток
    6 А в 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц
    1 А в 130 V постоянный ток
    1.5 А в 60 V постоянный ток
    2 А в 48 V постоянный ток
    3 A at 277 V AC - 50/60 Hz
    6 A at 12...24 V DC
    шаг 9 мм
    1
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 C60
    Acti 9 iSW-NA
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    85 мм
    ширина
    9 мм
    глубина
    73.5 мм
    присоединения
    Панели терминала 1 кабель (-и) 2,5 мм² жесткий
    Панели терминала 2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - PEP (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.