Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26927 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26927 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

26927 может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
A9A26927
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
A9N26927
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    range of product
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Отказ контакта
    краткое название устройства
    SD
    состав сигнальных контактов
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами
    [In] номинальный ток
    3 А: 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц
    6 А: 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц
    1 А: 130 V постоянный ток
    1,5 А: 60 V постоянный ток
    2 А: 48 V постоянный ток
    6 А: 24 В постоянный ток
    шаг 9 мм
    1
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Multi 9 C60
    Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    Acti 9 iSW-NA
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    84 мм
    ширина
    9 мм
    глубина
    73 мм
    соединения – клеммы
    Клеммный зажим2 кабель (-и) 1,5 мм² - гибкий
    Клеммный зажим2 кабель (-и) 1,5 мм² - жесткий
    Клеммный зажим1 кабель (-и) 0,5…2,5 мм² - гибкий
    Клеммный зажим1 кабель (-и) 0,5…2,5 мм² - жесткий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASTA
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATm, automatisme pour télécommande (Версия 00)
    Дата 18.11.11
    Размер 1.2 MB
    OF, SD, OF+SD/OF IEC (Версия 1.1)
    Дата 27.09.11
    Размер 484.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - PEP (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.