Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26946 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26946 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

26946 может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
A9A26946
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
A9N26946
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    range of product
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Независимый расцепитель с ОЗ контактом
    краткое название устройства
    MX + Откр./Закр.
    состав сигнальных контактов
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами
    напряжение цепи управления
    110...415 V пер. ток 50/60 Hz
    110...130 V пост. ток
    шаг 9 мм
    2
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Multi 9 C60
    Multi 9 ID
    Multi 9 N40
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82,5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    68 мм
    соединения – клеммы
    Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 2,5 мм² - гибкий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    LCIE
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IEC auxiliaries: MX+OF, MX, MN, MNs, MNx, MSU (Версия 03)
    Дата 18.10.18
    Размер 379.9 KB
    UL auxiliaries : MN, MX+OF (Версия 1.1)
    Дата 27.09.11
    Размер 400.3 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MX Shunt trip (Версия 1.0)
    Дата 19.07.13
    Размер 305 KB
    Дата 19.07.13
    Размер 258.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - iAUXILIARY iMX+OF (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 385.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.