Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26949 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26949 Schneider Electric
Снято с производства

voltage release - MX - OF - 12 V AC

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 26949. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Независимый расцепитель с ОЗ контактом
    краткое название устройства
    MX + Откр./Закр.
    состав сигнальных контактов
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами
    напряжение цепи управления
    12 V пер. ток
    12 V пост. ток
    шаг 9 мм
    2
    совместимость изделий
    C60
    IDPN
    C120
    DPN
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Multi 9: Multi 9 C60
    длительность импульса
    8 ms
    локальная индикация
    Индикатор действия
    потребляемая мощность при срабатывании
    20 В·А
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82.5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    68 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.