Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26961 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26961 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

26961 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9A26961
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Размыкание по минимальному напряжению
    краткое название устройства
    MN
    напряжение цепи управления
    48 V переменный ток 50/60 Гц
    48 V пост. ток
    способ управления
    В базовой комплектации
    шаг 9 мм
    2
    совместимость изделий
    C60
    IDPN
    C120
    DPN
    C60CTRL
    N40
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9: Acti 9 iDPN
    Multi 9: Multi 9 N40
    Multi 9: Multi 9 C60
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82.5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    68 мм
    присоединения
    Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий
    Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² жесткий
    Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий
    Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IEC auxiliaries: MX+OF, MX, MN, MNs, MNx, MSU (Версия 03)
    Дата 18.10.18
    Размер 379.9 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MX Shunt trip (Версия 1.0)
    Дата 19.07.13
    Размер 305 KB
    Дата 19.07.13
    Размер 258.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - AUXILIARIES IMN (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 270.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.